Su taşkını kontrolü

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Karaların veya kıyı bölgelerin karşı karşıya kaldığı su taşkını risk, güvenilir bir pompa çözümüyle azaltılabilir. Su taşkınlarını kontrol etmede kullanılan çözümlerin başarması gereken çok fazla şey vardır fakat insanların can ve mal varlığının korunması her şeyden önce gelir. Tesislerin, mahsullerin ve hayvanların korunması da bir bu kadar önemlidir. Bu çözümler, uzun vadede değerlendirildiklerinde, içme suyu kaynaklarının kirlenmesini, altyapıya verilen zararları ve gelecekteki kıtlık riskini engellemeye yardımcı olur.

Bu çözümler gözünüzü arkada bırakmaz
Grundfos su taşkınlarını kontrol etmek için pompa ve kontrol çözümleri geliştirirken yılların uzmanlık bilgisiyle, endüstrideki lider konumuyla ve her türlü soruna çözüm getirme anlayışıyla hareket eder.

Farklı uygulama alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak ve etkili çözümler geliştirmek için bu alanların danışman/tasarım mühendisleriyle işbirliği yapmak Grundfos'un yıllardır uyguladığı bir politikadır. Bu sayede, farklı pazarların işleyiş şekillerine, zaman içindeki gelişimine ve karakteristik özelliklerine vakıf olarak çözümlerimizi geliştirebiliyoruz. Bu politikanın sonucu olarak tasarladığımız çözümler, su taşkınlarını kontrol etmede üstün bir performans sunarak insanlarımızın daha güvende yaşamasını sağlar.

İş başındaki pompalar
Su taşkını kontrolünde kullanılan çözümlerin, yüksek debiye ve düşük basma yüksekliğe cevap verecek şekilde üretilmesi gerekir. Grundfos'un bu amaçla geliştirdiği eksenel ve karışık debili pompa serisi atık su transfer istasyonlarında, liman yönetiminde ve yağmur suyu tanklarında uzun yıllar, güvenle kullanılabilir.

Yağmur suyu tankları
Üst sınıra ulaşmış debiyi azaltmada etkili bir yöntem olarak kullanılan yağmur suyu tankları, kanalizasyon sistemine akan yağmur suyunun debisini de dengeler. Pompa ve kontrol çözümlerimiz, boyutları fark etmeksizin tüm yağmur suyu tanklarını otomatik olarak çalıştırır. Hidrolik yük azalıp da kapasite tekrardan uygun seviyeye çıktığında, atık su transfer uygulamanıza hiçbir sorun yaşamadan devam edebilirsiniz.

Gelişmiş simülasyonlar
Su taşkınlarını kontrol edecek sistemleri geliştirmek için her şey önceden dikkatle planlanmalıdır. Bu nedenle, tasarım aşamasında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonları kullanıyoruz. Böylece, pompa çözümlerimizi, büyük miktarlarda yüzey veya yağmur suyunu transfer edecek kapasitede geliştirebiliyoruz.

Dünya çapındaki varlığımız
Su taşkınları riskiyle en fazla karşı karşıya kalan birçok ülkede -Kore, Dubai, Endonezya, Malezya, Çin, Hindistan, Belçika, Danimarka, ABD vb. - geliştirdiğimiz başarılı kontrol projeleri sayesinde, sorunun ne olduğunu ve nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz. Ayrıca, 50 Hz ve 60 Hz pazarlarına da, dünyanın neresinde olursa olsun, etkili ve sorunsuz çalışan çözümler sunabilmekteyiz.

Uzmanlık bilgimizi her aşamada kullanıyoruz
Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından pompa çözümünün tasarımına, ayar noktasının ve stratejilerinin belirlenmesine, montajına, çalıştırılmasına ve bakımına kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili dokümanlar

İndirin


yağmur suyu toplama tankları

Yağmur suyu toplama tanklarının tasarımı

"Yağmur Suyu Toplama Tanklarının Tasarımı: Öneriler ve Planlama" kitapçığımızda doğru tank boyutunu seçmeden montaja kadar her ayrıntıyı bulabilirsiniz.


Grundfos Teknik Makale

Teknik Makale

Su Taşkını Kontrol Çözümlerinin Tasarımıyla İlgili İpuçları


Grundfos Eksenel ve Karışık Debili Pompalar

Grundfos KPL ve KWM

Yüksek Hacimlerde Suyun Transferi için Eksenel ve Karışık Debili Pompalar


atık suyun transferi

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


Grundfos Su Taşkını Kontrolü: Referanslarımız

Su Taşkını Kontrolü Referanslarımız

Grundfos, doğru çözümü sunacak donanıma sahiptir. Su taşkını kontrolüyle ilgili dünya çapında yürüttüğümüz projelerin bazılarını bu kitapçıkta okuyabilirsiniz.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.


KJI Grundfos çözümleri su taşkınlarını kontrol etmek için dünya çapında kullanılıyor

Grundfos Grup bünyesindeki KJI şirketi, su taşkınlarını kontrol etmek için dünyanın dört bir yanına temin ettiği pompalarla ve çözümlerle gurur verici bir geçmişe sahiptir. Bu çözümlerin kapsamını ve başarısını gösteren çok sayıdaki proje arasından birkaçını sizin için seçtik.

KJI Grundfos'un birçok ülkeye tedarik ettiği transfer istasyonları arasında zorlu ortamlar için tasarlanmış yeni sistemler veya mevcut sistemlerin değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla yürütülen projeler bulunur. Yüksek enerji tasarruflu çözümlerimiz maliyetlerinizi düşürecek, sorunsuz çalışacak ve geleceğin yağmur suyu koşullarına cevap verecek şekilde tasarlanır.

Yağmur suyu debilerinin yükselmesi

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehri, 2010'un ilk çeyreğinde Grundfos'tan yağmur suyu uygulamasında kullanılmak üzere bir transfer istasyonu talebinde bulundu. Bu çözümün, yüksek debili yağmur suyuna ve deniz deşarjına karşı koruma sağlaması için sürekli değişen basma yükseklik ve debi koşullarına cevap vermesi gerekiyordu.

Grundfos hizmetleri:

  • Satış öncesi danışmanlık
  • Transfer istasyonunun tasarlanması
  • Transfer istasyonunun eksiksiz temin edilmesi
  • Kurulumun kontrol edilmesi
  • Sistemin çalıştırılması

Grundfos çözümü:
Grundfos, çözüm olarak Newport şehrinin ihtiyaçlarına uygun KJI drenaj pompalarını temin etti. Pompalar, şu anda tam randımanla çalışmaktadır.

Eksenel Akışlı Atık Su Birimleri:
Çalışma Koşulları #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Çalışma Koşulları #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Eksenel Akışlı Pompa KJI KPL-50hp-14T

Eksenel Akışlı Pompa KJI KPL-120hp14T

2 pompa seti

beton boşaltma borusu ve paslanmaz çelikten oturma ayağı (2 takım)

Grundfos KJI eMAP Sensör modülleri

Atık su transfer istasyonunun iyileştirilmesi

ABD'nin Illinois eyaletindeki Streator şehri, 2010'un ortalarında Grundfos'tan yeni bir atık su transfer istasyonu talebinde bulundu. Bu çözüm değişen basma yükseklik ve debi koşullarına cevap verebilirse, Streator Su Arıtma Tesisinde gerekli iyileştirmeler ancak o zaman yapılabilecekti.

Konum: Streator, Illinois

Sipariş Tarihi: 2010, ikinci çeyrek

YCC Grundfos Temsilcisi: YCC Şikago Merkez Ofis

Grundfos hizmetleri:

Satış öncesi danışmanlık

Transfer istasyonunun tasarlanması

Transfer istasyonunun eksiksiz temin edilmesi

Kurulumun kontrol edilmesi

Sistemin çalıştırılması

Grundfos çözümü:
Grundfos, çözüm olarak Streator şehrinin ihtiyaçlarına uygun dalgıç tipte GEF atık su pompalarını temin etti. Pompalar, 2010 yılının sonundan beri tam randımanla çalışmaktadır.

Atık Su Birimleri:
Çalıştırma Koşulları = 2510gpm @ 63’ft TDH

Dalgıç Tipte Atık Su Pompaları:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 pompa seti

3 set otomatik kaplin, kılavuz ray ve kaldırma zinciri

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li transfer istasyonu, Güney Kore'deki Yunchun Bölgesini olası su taşkınlarının tahribatına karşı korur.

Im-Jin Nehrinde su taşkını yaşanması oldukça yüksek bir olasılıktır çünkü nehrin havzası derindir ve hızlı akar. 1990'ların sonuna doğru yaşanan su taşkınları 128 insanın ölmesine ve 31,000 insanın olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 1 trilyon ABD doları zarar meydana gelmiştir.

Grundfos KJI hizmetleri:

Satış öncesi danışmanlık

Transfer istasyonunun tasarlanmasına destek

Pompanın ve kolon profil tüpünün eksiksiz temin edilmesi

Kurulumun kontrol edilmesi

Sistemin çalıştırılması ve bakımıyla ilgili eğitim

Grundfos çözümü:
Transfer istasyonu ağı tamamlandıktan sonra, bölgeye yağan şiddetli yağmurların suyu IM-Jın Nehrine boşaltılabilecek ve böylece Yunchun Bölgesi zarar görmeyecektir.

Pompa modeli: 1800KWM850 18T66 - 4 ünite

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Çalışma noktası 9.8 basma yükseklik için Q 390m3/dk.

Uygulama: Yağmur suyu

Pompaların motor braketi üzerinde çift sızdırmazlık sistemi bulunur. Kablo girişinden motor braketine su girse bile sızdırmazlık sistemi sayesinde motorun içine ulaşamaz. Böylece, motor hiç zarar görmeden her durumda çalışmaya devam eder.

Kavitasyonu engellemek için motora takılan konik bobin, titreşimleri ve çalışma sırasında çıkan sesleri azaltır.

Transfer istasyonunun iyileştirilmesi; Şikago, İllinois, ABD

Grundfos, Transfer İstasyonu #27'nin iyileştirilmesi sürecinde İllinois Ulaştırma Bakanlığına pompa temin etmektedir. 2010 yılının 3. çeyreğinde YCC aracılığıyla sipariş edilen pompalar, 2011 yılının 3. çeyreğinde takılmıştır.

Grundfos hizmetleri:

Satış öncesi danışmanlık

Transfer istasyonunun tasarlanması

Transfer istasyonunun eksiksiz temin edilmesi

Kurulumun kontrol edilmesi

Sistemin çalıştırılması

Grundfos çözümü:
Grundfos, İllinois Ulaştırma Bakanlığı Transfer İstasyonu #27 Tesisinin Eksenel/Karışık Debili yağmur suyu transfer istasyonu kullanılarak iyileştirilmesi sürecinde eksiksiz pompa çözümleri temin etmiştir.

Ana Pompa Üniteleri: Çalıştırma Koşulları = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Dalgıç tipte Eksenel/Karışık Debili Pompalar: KJI KWM-540hp-12T41

9 adet pompa seti

Boşaltma kolonları (8 adet)

8 adet Grundfos KJI eMAP Sensör Modülleri

8 adet taşıma ve güç kablosu destek seti.