Yangınla Mücadele

Genel Bilgiler

Grundfos yangınla mücadele sistemleri, dünya genelindeki en sıkı güvenlik standartlarını gözetir

Yangınla mücadelede gelişmiş çözümler

Grundfos, basit pompa sistemlerinden yenilikçi yüksek mühendislikle tasarlanan sistemlere kadar hemen hemen tüm yangın standartlarına uygun kompakt çözümler geliştirir ve üretir.

Deneyimli ve yetenekli ekip

Grundfos olarak, dünya genelinde yangın onaylarına sahip en geniş ürün gamına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yangın standartlarıyla, yönetmelikleriyle ve kanunlarıyla ilgili deneyimlerimizi, dünyanın dört bir yanındaki yangınla mücadele merkezlerimizde arttırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Bir Dünya Şirketi

Grundfos, dünya çapında varlık gösteren bir şirket olduğundan müşterilerine bilgilendirmeden, kuruluma; eğitimden, bakıma kadar her alanda destek verebilmektedir. İşinizi mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz yapabilmeniz için size 1. sınıf kalitede sistemler ve ekipmanlar temin ediyoruz.


Standart ürünlerin çok ötesinde

Kapsamlı büyük bir proje, Grundfos için her zaman başarıyla sonuçlandırılacak mükemmel bir fırsat olarak görülür. Bu nedenle, sunmuş olduğumuz özel çözümler karmaşık uygulamaların taleplerine bile cevap verebilir.

Genişletilmiş hızlı teslimat programı

Hızlı teslimat programımız, elektrik motoruyla veya dizel motorla çalışan Uçtan Emişli ve Yatay Bölünebilir Gövdeli pompalarla sınırlı değildir. Bunların yanı sıra; In-Line yangınla mücadele pompaları ve Dikey tipte türbin pompaları da (ıslak çukur uygulamalarında veya pozitif giriş basıncının temin edilemediği uygulamalar için) programımızın dahilindedir.

Modüler sistemler

Grundfos, özel taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayan sistemler tasarlayıp üretir. İki tip kurulum seçeneği sunmaktayız. Yangın pompası, sürücü, kontrolör ve borular ortak bir şase üzerinde veya son montaj aşaması teslimat yerinde olmak üzere modüler bir şase üzerinde bir arada temin edilir.

Montaja hazır/konteynerle taşınabilen sistemler

Grundfos'un kapalı sistemleri sayesinde, yangınla mücadele çözümünüzün montajı ve çalıştırılması arasındaki süre en aza indirilir. Kapalı sistemlerimizin tasarımında genellikle entegre bir pompa ve kontrol merkezi kullanılır. Bu entegre yapıda bulunan parçalar aşağıdaki gibidir:

  • Dizel motor
  • Gerekli kontrolörler
  • Sistem içindeki borular
  • Bağlantı elemanları
  • Birbirine bağlı kablolar
  • UL, FM, NFPA 13 ve NFPA 20 standartlarını karşılayan eksiksiz bir sistem kurulumu.

Yangınla Mücadele Broşürleri

Yangınla Mücadele Sistemlerimiz hakkında bilgi veren broşürleri bu bölümden indirebilirsiniz.

TBH Yangınla Mücadele Sistemleri Broşürünü İndirin

Güvenilir uzmanlık bilgisi

VdS, CNBOP, OKF VE PAVUS ONAYLI YANGIN POMPALARI

Grundfos Yangınla Mücadele Sistemleri


Seçiniz:

Telefon: +90 262 679 79 79 / 0850 228 22 88
Faks: +90 262 679 79 05
Adres: Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI
Sorumlu olduğu ülke: Kıbrıs
Azerbaycan
Gürcistan
Telefon: +90 (0532) 675 73 57
Faks: +90 (0312) 446 59 96
Adres: Volkan Çobankaya
vcobankaya@grundfos.com

Telefon: +90 (0533) 491 91 61
Adres: Abdullah Tok
atok@grundfos.com
Telefon: +90 (0533) 766 78 91
Adres: Venüs Pala
vpala@grundfos.com
Telefon: +90 (0533) 302 00 79
Adres: Soner Kaya
skaya@grundfos.com
Sorumlu olduğu ülke: Türkiye
Telefon: +90 262 679 79 79
Adres: satis@grundfos.com
Telefon: +90 (0532) 616 27 51
Adres: Emel İnal
einal@grundfos.com
Sorumlu olduğu ülke: Türkiye
Telefon: +90 (0538) 339 94 35
Adres: Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Telefon: 0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)
Faks: +90 (0 262) 679 79 05
Adres: Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI
İnternet sitesi: http://www.grundfos.com.tr/
Sorumlu olduğu ülke: Azerbaycan
Kıbrıs
Gürcistan

İnternet sitemiz hakkındaki izleniminiz nedir?



Eklemek istedikleriniz

E-mail