Dağıtım

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Su dağıtım sistemlerinde, bağımsız bölümlerle basınç bölgeleri arasındaki dengenin doğru bir şekilde kurulması gerekir. Grundfos pompaları, değişken debilere uzun yıllar cevap verebilecek şekilde tasarlanır. Kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir. Çok kademeli basınç sistemlerinden oluşan Grudfos Hydro MPC serisi, basınç bölgeleri üzerinde etkili bir yönetim sağlar. Dikey tipte çok kademeli santrifüj pompa (CR) kullanan bu sistemlerle, uygulamalarınız güvenle yürütülür ve sistem üzerindeki gerilim en aza indirilir.

Grundfos'un seviye kontrolörlerinden oluşan serisi, aynı anda altı pompayı etkin şekilde izleyip kontrol edebilir. Ayrıca, motor koruma cihazları ve frekans konvertörleriyle birlikte çalışabilir. Pompalarınıza bağlı kontrol sistemleri, ihtiyaç duydukları verilere seviye, debi ve sıcaklık sensörleri gibi aksesuarlar sayesinde ulaşabilir.

Geçmiş yıllardan beri kimyasal dezenfeksiyonda sıklıkla klor bileşenleri kullanılmaktadır. Grundfos olarak klor bileşenlerinden yararlanan dezenfeksiyon çözümleri temin edebiliyoruz. Bunun dışında, ozon kullanan dezenfeksiyon sistemleri de Grundfos'un sunduğu hizmetler arasındadır. Dozaj işlemleri için başvurulan UV radyasyonunun, toksik meydana getirmeden bakteri ve virüsleri yok ettiği kanıtlanmıştır.

Grundfos'un eksiksiz dozaj pompası sistemleri, büyük veya küçük hacimli işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca sistemlerimiz flokülasyon, dezenfeksyion ve pH ayarı gibi uygulamalarda farklı teknolojilerden yararlanır. Grundfos elektronik ve elektrokimyasal aksesuar serisi, dozaj ve dezenfeksiyon süreçlerinizi yakından takip eder; sisteminizin bütünüyle uyum içinde çalışır.

Ürünlerimizi tasarlarken, uygulamalarınızın taleplerini ve koşullarını en etkili şekilde karşılayan teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz. Grundfos'un çok kademeli dalgıç pompaları, motorun durumunu izlemek ve onu değişen koşullara adapte etmek için pompa kontrolörlerinden (Control MPC), değişken hız sürücülere uygun harici frekans konvertörlerinden (CUE) ve motor korumasından (MP204) yararlanır. Ayrıca, sistemdeki sürtünmeyi en aza indirmek için esnek bir uzatma hortumu kullanır.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


ihtiyaca göre dağıtım

İhtiyaca Göre Dağıtım

Güvenilir ve düşük maliyetli su dağıtımı.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.