Kültürlü ürünler

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kültürlü ürünler

Yoğurt ve ekşi krema gibi kültürlü besinlerin üretimine büyük bir ihtimam gösterilmelidir. Besinlerdeki kültürlerin ve kullanılan meyvelerin muhafaza edilebilmesi buna bağlıdır. Kültürlü ürün uygulamalarının koşullarını göz önüne alan Grundfos, hijyenik pompa serisini bu doğrultuda tasarlar. Sütün alımından paketlenmesine kadar tüm süreç, dozaj işlemi de dahil olmak üzere büyük bir titizlikle yürütülür ve elde edilen ürünün yüksek kalitede olması sağlanır.

Süt alım uygulamaları: Mandıraların çoğunda sütün tankerden depolara taşınması tek kademeli santrifüj pompalarla sağlanır. Daha yüksek basınç gerekirse, çok kademeli pompalar kullanılır. Süt tankerinin tamamen boşaltılması için kendiliğinden vakum oluşturan tek kademeli, emişli pompalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Süt arıtma: Tek kademeli santrifüj pompalar sütü bir depodan diğerine taşımada kullanılır. Uçtan emişli pompalar da bakterileri öldürmek için sütün hızlıca ısıtılmasını ve aynı hızda soğutulmasını sağlar. Sütün tadını korumak için pastörizasyon aşamasının hızla tamamlanması gerekir.

Proses: Titizlik ve ihtiyat, kültürlü besin üretiminin olmazsa olmaz iki koşuludur. Üretim sürecindeki sıvının kıvamı oldukça koyudur ve bu kıvama herhangi bir çalkalama ya da sallamayla zarar gelmemesini sağlamak pompaların görevidir. Bir diğer önemli nokta da bütün meyve kullanılıyorsa bunların tazeliklerinin muhafaza edilmesidir. Grundfos'un lobe pompaları tüm bu ihtiyaçları büyük bir titizlilikle yerine getirir. Ayrıca, yüksek kalitedeki pompalarımız her türlü meyvenin ve kültürün dozaj işlemini tam gerektiği miktarda yapar.

Önemli:

  • Grundfos'un tüm hijyenik pompaları, EHEDG (Avrupa Hijyenik Dizayn ve Mühendislik Grubu) sertifikasına sahiptir. Bazı modellerimizin 3A sertifikası da vardır.
  • By-wing lob pompalar, kültürlü besin üretiminde kullanılan bütün meyvelerin tazeliğini muhafaza edecek şekilde tasarlanır.
  • Oksitleyici dezenfeksiyon maddeleri korozyona neden olacak gibiyse, SiC/SiC malzemeden mekanik salmastra seçmelisiniz.