Soğutma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Soğutma

Santrifüj pompalarımız, -40 °C'ye kadar inen sıcaklıklarda etkin performans gösterir ve soğutmanın mühim olduğu uygulamaların neredeyse tümünde kullanılabilir.

Tek ve çok kademeli standart santrifüj pompalar, sıvıları -20 °C'ye kadar başarıyla sirküle eder. Bu derecenin altındaki sıcaklıklarda dikkatli olunması gerekir. Aksi takdirde, pompa malzemeleri üzerinde baskı oluşur ve pompalarda beklenmeyen arızalar meydana gelebilir. Bu durumun yaşanmasını engellemek için Grundfos, - 40°C'ye kadar inen sıcaklıklara uygun dayanıklı pompalar ve özel malzeme seçenekleri sunar.

Soğutma pompalarımızın hepsi, entegre frekans konvertörleriyle desteklenebilir; böylece soğutma sistemlerinin sıcaklık kontrolü etkin bir şekilde yapılır. Pompa serimizde bulunan kompakt tasarımlı çözümler, diyaliz cihazları vb. soğutmada oldukça başarılıdır. Ayrıca, serimizde zorlu endüstriyel süreçler için geliştirilen büyük pompa modelleri de mevcuttur.

Tıbbi cihazlarda kullanılacak tüm pompalar, gerekli sertifikalarıyla birlikte temin edilir.

Soğutma pompalarından oluşan serimizde, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen modellerimiz de bulunur. Örneğin; güvenilir performansın ve uzun çalışma ömrünün çok mühim olduğu rüzgar türbinlerinde, manyetik tahrikle tasarlanan soğutma pompalarımız tercih edilir.

Önemli:

Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar söz konusuysa, uygulamada kullanılacak kauçuğun titizlikle seçilmesi gerekir. Benzer şekilde, yağ kullanılan uygulamalara da dikkat edilmesi gerekir çünkü bazı kauçuk tipleri, yağda çözünür.

Soğutma kuleleri gibi açık sistemlerde, kirlenme riskine karşı tetikte olunmalıdır.