Tereyağ

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Tereyağ

Tereyağ üretimindeki işlemlerin hassasiyetle yapılması çok önemlidir. Bu konuda, Grundfos'un hijyenik pompa serisine güvenebilirsiniz. Kaliteden ödün vermek Grundfos'un asla benimsemeyeceği bir yaklaşımdır. Pompalarımızın görev yaptığı tüm uygulamalarda güvenilir ve ideal performans sunması bundan ileri gelir.

Süt alım uygulamaları: Mandıraların çoğunda sütün tankerden depolara taşınması tek kademeli santrifüj pompalarla sağlanır. Daha yüksek basınç gerekirse, çok kademeli pompalar kullanılır. Süt tankerinin tamamen boşaltılması için kendiliğinden vakum oluşturan tek kademeli, kendinden emişli pompalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Süt arıtma: Tek kademeli santrifüj pompalar sütü bir depodan diğerine taşımada kullanılır. Uçtan emişli pompalar da bakterileri öldürmek için sütün hızlıca ısıtılmasını ve aynı hızda soğutulmasını sağlar. Sütün tadını korumak için pastörizasyon aşamasının hızla tamamlanması gerekir.

Proses: Süt arıtıldıktan sonra elde kalan kaymak, tek kademeli santrifüj pompalarla proses tanklarına iletilir. Lobe pompalar, pastörizasyon ve onu takip eden soğutma süreçlerinden önce kaymak oluşumunu sağlayan katkı maddesinin dozajını gerekli miktarda yapar. Kaymak sıradaki süreçler için hazır hale geldiğinde, tek kademeli pompalar veya lobe pompalar yayık makinesini sürekli besler. Gerekli pompa sayısı, üretim sürecinde kullanılan sıvının viskozitesine göre değişir. Isıl denge tankları kullanılıyorsa, tereyağın bu tanklardan paketleme makinelerine gönderilmesi için lob pompalar ideal çözümdür. Bu işlemin titizlikle ve sorunsuz şekilde gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz.


Önemli:

  • Grundfos'un tüm hijyenik pompaları, EHEDG (Avrupa Hijyenik Dizayn ve Mühendislik Grubu) sertifikasına sahiptir. Bazı modellerimizin 3A sertifikası da vardır.
  • Oksitleyici dezenfeksiyon maddeleri korozyona neden olacak gibiyse, SiC/SiC malzemeden mekanik salmastra seçmelisiniz.