Kombiler

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Her ihtiyaca cevap veren hidrolik sistemler
Standart pompa çözümlerinden son derece gelişmiş Entegre Su Devresi çözümlerine kadar uzanan geniş ürün serimiz, kombi uygulamaları için çok sayıda farklı işlevi bir araya getirir.

Kritik parametrelerin optimizasyonu
Kurulumumuz, kombi projelerinizi en etkili yoldan destekleyecek ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Bunu sağlamak için hata affetmeyen sistem parçalarını Grundfos kendi içinde tasarlar ve üretir. Ardından tüm önemli süreçleri, baştan sonra kontrol eder. Bu sayede, birbirine bağlı tüm parçaları yenileme ve daha iyi duruma getirme şansı elde ederiz. Tüm bu sürecin sonunda da güvenilirlik, enerji tasarrufu ve sessiz çalışma gibi performans parametrelerinin ihtiyaçlarınıza cevap vermesini sağlarız.

Uygulamalarınıza uzmanlık bilgimizi ve deneyimimizi katıyoruz
Etkili kombi çözümleri tasarlamak için ihtiyacımız olan bakış açısını, müşterilerimizle olan sağlam iletişim ve hidrolik alanındaki 30 yıllık aktif deneyimimiz ile besliyoruz. Uzmanlık bilgimizi ve uygulamalardaki deneyimimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Çözümler

Farklı uygulamalardan edindiğimiz bilgilerle yola devam ediyoruz

HVAC OEM Departmanımız, yıllardan beri piyasaya çok sayıda hidrolik çözüm sunmakta ve derin bir uzmanlık bilgisiyle yoluna devam etmektedir. Siz de bu alandaki uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz. Geniş çaplı laboratuvar imkanlarımız ve yöntemlerimiz sayesinde ürünleri test etmeye, geçerliliklerini kanıtlamaya ve sorun çözmeye yönelik sistemli yaklaşımlar geliştirebiliyoruz.

4,500,000 sistem uzmanlığımızı kanıtlıyor

  • Geliştirdiğimiz 4.5 milyon sistem 2000 yılından beri kullanımda
  • Uzmanlık bilgisi ve uygulama deneyimi
  • Küçük, büyük, standart, ihtiyaca özel çözümler
  • Güvenilir, uzun ömürlü malzemeler
  • Kompakt, hepsi bir arada sistemler
  • Kolay montaj ve servis süreci için tasarlanmış hidrolik sistemler
  • Bütün bir ünite tek tedarikçiden: geliştirilmiş tedarik zinciri yönetimi

Grundfos kombi çözümlerinin temel özelliklerini mi merak ediyorsunuz? HVAC OEM merkezini ziyaret edin. (İngilizce)