Kazan besleme

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kazan

Üretim hatlarındaki işlemlerin sorunsuz ilerleyebilmesi için kazanların etkili ve güvenilir şekilde çalışması gerekir. Bu nedenle, Grundfos'un buhar, sıcak su ve kızgın yağ kazanları için tasarladığı dayanıklı besleme pompalarındaki temel ölçütü, en zorlu koşullar altında bile yüksek performans elde edilmesidir.

Entegre frekans konvertörüyle desteklenen Grundfos'un kazan besleme pompaları, üretim sürecinin sıcaklığını, basınç değerini ve buhar kalitesini en ideal seviyeye getirir. Üretim sürecinde su elde edilmesi gerekiyorsa, dozaj pompaları kullanılır. Bu pompalar, her türlü katkı maddesinin dozajını gerektiği miktarda yapar.

Buhar: Buhar kazanları, besleme pompaları için en zorlu uygulamaların başında gelir. Çünkü pompaya baskı yapan çok sayıda koşul ortaya çıkar. Yüksek basınç, yüksek ortam sıcaklıkları ve dur-kalk sayısının fazlalığı en sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Grundfos'un çok kademeli kazan besleme pompaları, her türlü zorluğun üzerinden gelecek şekilde optimize edilmiştir. Giriş koşullarının elverişsiz olduğu uygulamalarda bile gözünüz arkada kalmadan pompalarımıza güvenebilirsiniz. Pompalara hava soğutmalı üst bölme eklenerek salmastranın yüksek sıcaklıktan zarar görmesi engellenebilir. Ayrıca, süreci izlemek ve herhangi bir anormal durumda uyarı almak için de monitör çözümlerimizden yararlanabilirsiniz.

Sıcak su: Sıcak su kazanlarında kullanılan Grundfos tek kademeli şönt pompalar, 110°C'yi bulan sıcaklıklarda çalışabilir. İhtiyaç duyulan miktarda sıcak su temin eder ve kazandaki su sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.

Kızgın yağ: Kızgın yağ, yüksek basıncın gerektiği birçok uygulama için buhardan daha uygun bir alternatiftir. Grundfos'un kızgın yağ uygulamaları için geliştirdiği tek ve çok kademeli besleme pompaları, 240°C'yi bulan sıcaklıklarda sorunsuz çalışır.